- Best.-nr.:
- SV 9340.550
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Mærkestrøm maks.
- 32 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
- Antal poler
- 3-polet
- PinBlock
- Ja
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 208 mm
- Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,238 kg
- Bruttovægt
- 0,29 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,027
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502635
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 1,5-6 mm?, BH: 45x208 mm, bæreramme, PinBlock, systembæreskinner TS 45C