- Best.-nr.:
- SV 9340.630
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Mærkestrøm maks.
- 65 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- Support frame, 1 x TS 55E
- Antal poler
- 3-polet
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ifølge opvarmningstest efter IEC 61 439-1 er en maksimal strømbelastning op til 80 A mulig
- Dimensioner
- Bredde: 55 mm
Højde: 208 mm
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 55 mm x 170 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,32 kg
- Bruttovægt
- 0,33 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,059
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502666
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 2,5-16 mm?, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55E