OM-adaptere med fjederklemmer

Best.-nr.: SV 9340.660

Best.-nr.:
SV 9340.660
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Chassis: RAL 7035
Mærkestrøm maks.
32 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bæreskinnetype
Support frame, 1 x TS 55D
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Højde: 208 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 6 mm²
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)
55 mm x 170 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,29 kg
Bruttovægt
0,315 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,027
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177502680
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 1,5-6 mm?, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 45D
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer