- Artikelnummer:
- SV 9340.930
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm²)
- Mærkestrøm maks.
- 25 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- TS 55D
- TS 55D-V
- Antal poler
- 3-polet
- Connector outlet
- Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm²)
- Dimensioner
- Bredde: 55 mm
Højde: 208 mm
- Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 4 mm²
- Bæreskinner antal/højde
- 2 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 55 mm x 170 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,332 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,025
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177555471
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med aftagelig ledningsafgang, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55D, TS 55D-V