- Best.-nr.:
- SV 9341850
- Anvendelsesområder
- Kan anvendes som reservedel eller til konfigurering af reservemoduler.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 9005
- Til adapterbredde
- 55 mm
- Bemærk
- UL-godkendelse i forbindelse med OM-adaptere/-holdere
- Dimensioner
- Længde: 237 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,235 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503427
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221