- Artikelnummer:
- SV 9342.800
- Produktbeskrivelse
- Til sikker fiksering og positionering af kontaktorer i motorstarterkombinationer. Enkel clipsmontage på bærerammen. Vertikal placering sker individuelt ved forskydning af PinBlock'en.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 9005
- Bæreramme-B.
- 45 mm
- Bemærk
- UL-godkendelse i forbindelse med OM-adaptere/-holdere
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,04 kg
- Bruttovægt
- 0,036 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV PinBlock, til OM-adapter, til bæreramme B: 45 mm