Bæreskinne 35 x 10 mm til OM-adaptere/-holdere

Best.-nr.: SV 9342930

Til montage på adapterchassis eller bæreramme.

Best.-nr.:
SV 9342930
Udgave
TS 55D
Produktbeskrivelse
Til montage på adapterchassis og bæreramme.
Materiale
Polyamid
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Bæreskinnetype
TS 55D
Bemærk
UL-godkendelse i forbindelse med OM-adaptere/-holdere
DIN-skinne TS xxD-V kun egnet til hulmønsteruafhængig montage på bæreramme
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,04 kg
Bruttovægt
0,05 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinne 35x10 mm, B: 55 mm, version TS 55D
Datablade
Generelle tekniske informationer