- Artikelnummer:
- SV 9340.860
- Produktbeskrivelse
- Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder, monteres på OM-adaptere med fjederklemmer.
- Materiale
- Isolerende PVC
Temperaturbestandig op til 105 °C
Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
- AWG
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Bemærk
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensioner
- Længde: 140 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 0,075 kg
- Bruttovægt
- 0,085 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,003
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
-
SV Kabelsæt, AWG 12, L: 140 mm