Kabelsæt til OM-adapter med fjederklemme

Artikelnummer: SV 9340.880

Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder.

Artikelnummer:
SV 9340.880
Produktbeskrivelse
Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder, monteres på OM-adaptere med fjederklemmer.
Materiale
Isolerende PVC
Temperaturbestandig op til 105 °C
Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Bemærk
AWG = American Wire Gauges
Dimensioner
Længde: 140 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,06 kg
Bruttovægt
0,088 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,009
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177502734
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SV Kabelsæt, AWG 8, L: 140 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Generelle tekniske informationer