- Best.-nr.:
- SV 9340260
- Produktbeskrivelse
- Til montage af koblingsenheder med ekstern strømforsyning.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- Support frame, PinBlock
- Antal poler
- 3-polet
- PinBlock
- Ja
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 208 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,219 kg
- Bruttovægt
- 0,22 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-holdere, BH: 45x208 mm, bæreramme, PinBlock, uden kontaktsystem