- Best.-nr.:
- SV 9340.300
- Produktbeskrivelse
- Til montage af koblingsenheder med ekstern strømforsyning.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- without support frame, 2 x TS 45D
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 208 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 2 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,153 kg
- Bruttovægt
- 0,202 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-holdere, BH: 45x208 mm, systembæreskinne 2xTS 45D, uden kontaktsystem