Bæreskinne 35 x 15 mm til OM-adaptere/-holdere

Artikelnummer: SV 9342.950

Til montage på adapterchassis.

Artikelnummer:
SV 9342.950
Produktbeskrivelse
Til montage på adapterchassis.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer og skridsikring i siden
Bæreskinnetype
null
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,306 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177503991
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinne 35x15 mm, B: 55 mm, stålplade
Datablade
Generelle tekniske informationer