- Artikelnummer:
- SV 9342.980
- Anvendelsesområder
- Til montage på 55 mm brede OM-adaptere/-holdere med højre- og venstremonterede 10 mm brede indstikslister.
- Placering af montagehuller til centermontage på 55 mm bredt adapterchassis eller bæreramme.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer og skridsikring i siden
- Bæreskinnetype
- 35 x 7.5 mm
- Dimensioner
- Bredde: 72 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,125 kg
- Bruttovægt
- 0,203 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525702
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreskinne 35x7,5 mm, B: 72 mm, stålplade