- Best.-nr.:
- SV 9342.720
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af modulbredden fra 140 til 190 mm.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. tilslutningsmateriale til effektafbryder af mærket Siemens VL630 (3-polet)
- Bemærk
- Til udvidelse af en komponentadapter kræves der 4 stk.
- Passer til best.nr.
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Dimensioner
- Bredde: 25 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,504 kg
- Bruttovægt
- 0,56 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Indstiksliste, til effektafbryder komponentadapter 400/630 A, B: 25 mm