Sikringskomponenter RiLine Skinnemonterede sikringselementer 3-polede, til D02 – E18, DII – E27 og DIII – E33 sikringsteknik. Skinnemonterede sikringselementer Tilslutningsfelt-udvidelse til skinnemonterede sikringselementer Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer Skinnemonterede sikringselementer Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer Skinnemonteret sikringselement D-switch Med integreret visuel sikringsovervågning via blinkindikator og visning af driftstilstand. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer Kabelkanal til skinnemonteret sikringselement D-switch Til sikker og berøringsafskærmet føring af tilslutningsledninger. Kan også anvendes som afstandsholder. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer Berøringsafskærmning til skinnemonterede sikringselementer Afdækningen sikrer berøringsafskærmning forfra, ovenfra og nedefra. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer Afdækning, side til skinnemonterede sikringselementer Til clipsmontage på berøringsafskærmning. Til produktet Skinnemonterede sikringselementer RiLineX bus-mounting fuse base Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment. Til produktet