Sikringskomponenter RiLine NH-sikringslastadskillere Str. 00 til 3, enkel ændring af ledningsafgang (foroven/forneden) ved drejning af montagefødderne. NH-sikringslastadskillere Mikrobrydere til lastafbryder for NH-sikringer/gruppeafbryder for NH-sikringer for samleskinner (185 mm) Til produktet NH-sikringslastadskillere Slukkekammer til NH-sikringslastadskillere Til NH-adskillere str. 1 til 3, til forøgelse af brydeevnen (driftskategori). Til produktet NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere Til produktet NH-sikringslastadskillere Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringslastadskillere Til forlængelse af berøringsafskærmningen ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer, kan sammenbygges foroven og forneden. Til produktet NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere med elektronisk sikringsovervågning Til produktet NH-sikringslastadskillere Rammeklemme til NH-sikringslastadskillere Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Til produktet NH-sikringslastadskillere Mikrobrydere til NH-sikringslister Til produktet NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 000 Til produktet NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 000 Til montagepladeopbygning Til produktet NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning Til produktet NH-sikringslastadskillere Mikrobrydere til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning Til indikation af NH-komponentens kontaktposition (lågenhed). Til produktet NH-sikringslastadskillere Kontaktklemme til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning Til montage uden hultagning af NH-lastadskillelseslister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand. Til produktet