Rammeklemme til NH-sikringslister

Artikelnummer: SV 9346.450

Til NH-sikringslister str. 1 til 3, til ombygning af NH-lister til rammeklemmetilslutning for rundledere op til 300 mm².

Artikelnummer:
SV 9346.450
Anvendelsesområder
Til ombygning af NH-lister til rammeklemmetilslutning for rundledere.
Materiale
Støbt messing
Overflade
Forniklet
Tilslutning af rundledere
300 mm²
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,42 kg
Bruttovægt
0,447 kg
Toldtarifnummer
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Rammeklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1-3 (SV 9346XXX), rundledertilslutning 35-300 mm?
Datablade
Generelle tekniske informationer