Skinneklemme til NH-sikringslister

Artikelnummer: SV 9346.440

Til NH-sikringslister str. 1 til 3, til montage uden hultagning af NH-lister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Artikelnummer:
SV 9346.440
Anvendelsesområder
Til montage uden hultagning af NH-lister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
Passer til best.nr.
9346110
9346210
9346310
9346115
9346215
9346315
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,399 kg
Bruttovægt
0,446 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177631793
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Skinneklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1-3 (SV 9346XXX)
Datablade
Generelle tekniske informationer