Skinneklemme til NH-sikringslister

Artikelnummer: SV 9346.470

Til NH-sikringslister str. 1 til 3, til montage uden hultagning af NH-lister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Artikelnummer:
SV 9346.470
Anvendelsesområder
Til montage uden hultagning af NH-lister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
Passer til best.nr.
9346040
9346050
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,114 kg
Bruttovægt
0,117 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Skinneklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 00 (SV 9346040/050)
Datablade
Generelle tekniske informationer