Støttevinkler til NH-sikringslister

Artikelnummer: SV 9346.430

Til NH-sikringslister str. 00 til 3, til montage af individuelt fremstillet berøringsafskærmning, kan fastgøres til venstre og højre på listen.

Artikelnummer:
SV 9346.430
Anvendelsesområder
Til eventuel montage af individuelt fremstillet berøringsafskærmning, f.eks. til specialapplikationer i forbindelse med fordelingstavler. Støttevinklen kan monteres på venstre og højre side af listechassiset.
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,012 kg
Bruttovægt
0,02 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177631786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datablade
Generelle tekniske informationer