Klo med indpresningsmøtrik til NH-sikringslister

Artikelnummer: SV 9676.831

Anvendes i kombination med skruesamlinger til mekanisk samling af tilslutningselementer som f.eks. vinkelsamlestykker.

Artikelnummer:
SV 9676.831
Produktbeskrivelse
Til montering af NH-sikrings-gruppeafbrydere str. 00 på samleskinnesystemer med en midterafstand på 185 mm.
Materiale
Rustfrit stål
Montageanvisning
Endvidere kræves M8-skruer (galvanisk forzinket, styrke 8.8)
Skruelængde = busbar bredde + fastgørelses mål 20 mm
Passende til skinnesystem
Flat-PLS
Dimensioner
Gevind: M8
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,06 kg
Bruttovægt
0,086 kg
Toldtarifnummer
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Klo, med indpresningsmøtrik M8, (flat-PLS)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer