- Best.-nr.:
- SV XSE20990558HF
- Materiale
- Ekstremt fleksibel Cu-ETP-flet i henhold til EN13602, klemmer af fortinnet kobber, halogenfrit og dobbeltisoleret kabinet, driftstemperatur maks. 105 °C
- Længde
- 430 mm
- Mærkespænding
- 1000 V AC
- Mærkestrøm
- 415 A
- Cross-sectior (max.)
- 100 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,4 kg
- Bruttovægt
- 2,5 kg
- Toldtarifnummer
- 85446010
- Datablade
- Data sheets