Til skinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Best.-nr.:
- SV 3055000
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Antal poler
- 3-polet
150 mm - Passer til skinner
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Mærkestrøm maks.
- 2.500 A
- Dimensioner
- Bredde: 30 mm
Højde: 420 mm
Dybde: 160 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,16 kg
- Bruttovægt
- 4,503 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Skinneholder, 3-polet, 150 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 80x10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions