Til tilpasning af skinnedimensioner 50 x 10 mm.
- Best.-nr.:
- SV 3076000
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 mm
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Nettovægt
- 0,024 kg
- Bruttovægt
- 0,037 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Låseindsats, til skinneholdere, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)