Tilslutningsklemme

Best.-nr.: SV 3450500

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 3450500
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret, passiveret
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Tilslutning af rundledere
1 ‐ 4 mm²
Til skinnetykkelse
5 mm
Pakkestørrelse
15 stk.
Nettovægt
0,225 kg
Bruttovægt
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177042674
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsklemme, 1-4 mm?, til skinnetykkelse 5 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer