Pladeklemmer

Best.-nr.: SV 3559000

For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.

Best.-nr.:
SV 3559000
Produktbeskrivelse
For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret, passiveret
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
34 x 10 mm
Passer til skinner
40 x 10 mm
Passer til skinner
Skinne E-Cu
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
0,926 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Pladeklemme, til lamineret kobberskinne, lamelstørrelse BH: 34x10 mm, til skinne BH: 40x10 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer