For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.
- Best.-nr.:
- SV 3561000
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af lamelkobberskinner uden hultagning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, passiveret
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 34 x 10 mm
- Passer til skinner
- 60 x 10 mm
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,101 kg
- Bruttovægt
- 1,173 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044371
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Pladeklemme, til lamineret kobberskinne, lamelstørrelse BH: 34x10 mm, til skinne BH: 60x10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions