Cu-lameller af rent elektrolytkobber F20, længde: 2000 mm/skinne.
- Best.-nr.:
- SV 3577005
- Materiale
- Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20
Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm - Længde
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 940 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 710 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1.125 A
- Bemærk
- Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse
- Kan afkortes individuelt
- Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Udgave med flade lamelkobberskinner
- Antal lameller: 5
Lamelbredde: 50 mm
Lameltykkelse: 1 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,841 kg
- Bruttovægt
- 10,359 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,48
- Toldtarifnummer
- 85446010
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Lamineret kobberskinne, BH: 50x5 mm, L: 2000 mm