Systemafdækninger

Best.-nr.: SV 3091000

For tilslutningsklemmer og pladeklemmer.

Best.-nr.:
SV 3091000
Produktbeskrivelse
Til tilslutningsklemmer og pladeklemmer.
Materiale
ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Bemærk
Til 3-polede systemer med 60/100 mm skinnecenterafstand
Kan kun anvendes til systemer uden bundprofil
Til systemer med bundprofil skal systemafdækningerne afkortes mekanisk
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Dybde: 110 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2 kg
Bruttovægt
2,597 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177036369
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Systemafdækning, BD: 200x110 mm, H: 230-325 mm
Datablade
Teknik i detaljer