Lamelleret kobberskinne, fortinnet

Best.-nr.: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Best.-nr.:
SV 9685725
Materiale
Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20
Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
Længde
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Bemærk
Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse
Kan afkortes individuelt
Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
Udgave med flade lamelkobberskinner
Antal lameller: 10
Lamelbredde: 24 mm
Lameltykkelse: 1 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,5 kg
Bruttovægt
5,005 kg
Kobberandel (kg/styk)
4,27
Toldtarifnummer
85446010
Produktbeskrivelse
SV lamelleret kobberskinne E-Cu fortinnet, BH: 24x10 mm, L: 2000 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)