Skinneholdere 2-polet

Best.-nr.: SV 9340040

Til PEN/N/PE og N/PE ledere.

Best.-nr.:
SV 9340040
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til skinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Antal poler
2-polet
Skinnecenterafstand
60 mm
Mærkedriftsspænding
1000 V, 2~
N/PE-holder
Ja
PEN/N/PE-holder
Ja
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,44 kg
Bruttovægt
0,51 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, 2-pole, 60 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer