Universalholdere Til lamelkobberskinner

Best.-nr.: SV 3079010

Til montage af lamelkobberskinner eller flerpakkede lamelkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 3079010
Produktbeskrivelse
Til montage af flerpakkede lamelkobberskinner fra 5 x 40 x 1 til 10 x 100 x 1 mm.
Materiale
Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
1 stk. universalholder svarer til leveringsomfanget vist på billedet
Lamelkobberskinner, kan pakkes
Ja
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,65 kg
Bruttovægt
0,66 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Universalholdere, til lamineret kobberskinne, BH: 40x5-100x10 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning