Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.
- Best.-nr.:
- SV 3433040
- Udgave
- Easy Connect
- Materiale
- Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Berøringsbeskyttelse: Polyamid - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart formonteret element inkl. berøringsafskærmning og udvendigt liggende tilslutningsklemmer
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bemærk
- Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsindsatse
- D III-E 33 (passkrue)
- Isolationsmærkespænding Ui
- 690 V
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Dimensioner
- Bredde: 71 mm
Højde: 251 mm - Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkespænding (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Mærkespænding (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Tværsnit rundleder
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,496 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,119
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
- SV Skinnemonteret sikringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm?, skruemontage, inklusiv afdækningsplade
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger