Med integreret visuel sikringsovervågning via blinkindikator og visning af driftstilstand.
- Best.-nr.:
- SV 9340950
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- Chassis: RAL 7035
Sikringsstik: RAL 7001 - Leveringsomfang
- Inkl. reduktionsholdefjedre til sikringerne D01 og 10 x 38 mm
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Bemærk
- Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Med integreret visuel sikringsovervågning via blinkindikator og visning af driftstilstand samt kabelføring til ledere op til 6 mm²
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsindsatse
- D 01 (med reduktionsindsats)
- D 02 (med Neozed-pasbøsning)
- 10 x 38 (med reduktionsholdefjeder)
- Fuse inserts footnote
- Ved anvendelse af D 01- og 10 x 38 mm-sikringer kræves der brug af reduktionsindsatser. D 01-sikringer kan også som alternativ anvendes med pasbøsning til D 02-sokkel.
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Dimensioner
- Bredde: 27 mm
Højde: 226 mm - Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Spændingsområde til lyssignal
- 100 ‐ 400 V
- Antal poler
- 3-polet
- Tværsnit rundleder
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,975 kg
- Bruttovægt
- 1,04 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,066
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
- SV Skinnemonteret sikringselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-25 mm?
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning