Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9344610
- Produktbeskrivelse
- Til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Velegnet til NH-sikringslastadskiller med skruetilslutning.
- Materiale
- Støbt messing
- Overflade
- Forniklet
- Klemplads til lamelkobberskinner
- Klempladsbredde: 20 mm
Klempladshøjde: 14 mm - Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Til modulstørrelse
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Tilslutning af rundledere
- 35 ‐ 150 mm²
- Tværsnit rundleder
- 35 ‐ 150 mm²
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,171 kg
- Bruttovægt
- 0,175 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivelse
- SV Rammeklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1 (med skrueterminal), rundledertilslutning 35-150 mm?, lamelstørrelse BH: 20x14 mm