Til forlængelse af berøringsafskærmningen ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer, kan sammenbygges foroven og forneden.
- Best.-nr.:
- SV 9344550
- Produktbeskrivelse
- Til forlængelse af berøringsafskærmningen, f.eks. ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer. Kan sammenbygges foroven og forneden.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 7035
- Til modulstørrelse
- 3
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,22 kg
- Bruttovægt
- 0,228 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177540880
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsafdækning, til NH-sikringslastadskiller, str. 3