Tilslutningsfelt-udvidelse til skinnemonterede sikringselementer

Best.-nr.: SV 3427030

Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.

Best.-nr.:
SV 3427030
Produktbeskrivelse
Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Sikringsindsatse
D II-E 27
Passer til best.nr.
3427.010
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,86 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177683211
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsfelt-udvidelse , til skinnemonteret sikringselement, SV 3427010
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer