Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.
- Best.-nr.:
- SV 3433030
- Produktbeskrivelse
- Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Sikringsindsatse
- D III-E 33
- Passer til best.nr.
- 3433.010
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,7 kg
- Bruttovægt
- 0,948 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177683228
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsfelt-udvidelse , til skinnemonteret sikringselement, SV 3433010
- Dokumentationer
- Vejledning