Mikrobrydere til lastafbryder for NH-sikringer/gruppeafbryder for NH-sikringer for samleskinner (185 mm)

Best.-nr.: SV 9344510

Best.-nr.:
SV 9344510
Produktbeskrivelse
Til indikation af NH-komponentens kontaktposition (lågenhed).
Leveringsomfang
Inkl. plastlomme til fastgørelse af mikrobryder på adskillerchassis
Mærkestrøm maks.
5 A
Til modulstørrelse
Lastadskiller med NH-sikring, str. 1-3
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,006 kg
Bruttovægt
0,008 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Mikrobryder, til NH-sikringslastadskiller str. 1-3, inklusiv plastlomme