Skinner E-Cu

Best.-nr.: SV 3588005

Længde: 2400 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV 3588005
Materiale
E-Cu F30
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
50 mm x 10 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
21 kg
Bruttovægt
21,7 kg
Kobberandel (kg/styk)
10,75
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177684591
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne E-Cu, BH: 50x10 mm, L: 2400 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer