Skinner E-Cu

Best.-nr.: SV 3589005

Længde: 2400 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV 3589005
Materiale
E-Cu F30
Længde
2.400 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
60 mm x 10 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
25,8 kg
Bruttovægt
25,88 kg
Kobberandel (kg/styk)
12,9
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 2400 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer