PDU UK basic

Artikelnummer: DK 7979.801

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).

Artikelnummer:
DK 7979.801
Udgave
Udgave 19"
Produktbeskrivelse
High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
Fordele
Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
Strømbesparende design, lavt egenforbrug
Tekniske data
Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Kabinet fås også i andre farver
Dimensioner
Højde: 44 mm
Dybde: 144 mm
Længde: 450 mm
Antal stikdåser og type
6 x BS 1363
Stikdåser
6 x BS 1363
Mærkestrøm (maks.)
13 A
Nom. effekt
3 kW
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
Storbritannien
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 800 mm
Bokstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,7 kg
Bruttovægt
2,8 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177948563
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, basic, kompakt basisstrømfordeler, BHD: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Datablade
Technical details 2