RCM-målemodul – Inline Meter

Best.-nr.: DK 7979711

Autonom energiregistreringsenhed (inkl. differensstrømovervågning) med formfaktor 1 HE/19". Enheden indsløjfes i indgangen til en forbruger, en PDU basic eller en modulopbygget PDU uden målefunktion. Alle vigtige elektriske parameterværdier registreres.

Best.-nr.:
DK 7979711
Udgave
16 A / enfaset
Produktbeskrivelse
Autonom energiregistreringsenhed (inkl. differensstrømovervågning) med formfaktor 1 HE/19". Enheden indsløjfes i indgangen til en forbruger, en PDU basic eller en modulopbygget PDU uden målefunktion. Registrering af alle vigtige elektriske parameterværdier sker på samme måde som ved PDU metered. Målemodulet har desuden en integreret differensstrømmåling (type B) til fejlstrømsovervågning af den tilsluttede forbruger. Forbrugsdata kan hentes via et netværksinterface eller lokalt via et TFT-display. Derudover er alle interfaces til PDU metered, f.eks. til tilslutning af eksterne sensorer og intelligente håndtagssystemer, til stede.
Fordele
Ideel løsning til eftermontering i eksisterende installationer, når moderne målefunktionalitet savnes
Inklusive differensstrømmåling/fejlstrømsovervågning
Omfattende målefunktionalitet (såsom PDU metered)
Udførelser med tilslutningskabel og CEE-stikforbindere, klar til brug
Hurtig eftermontering, kortvarig driftsafbrydelse ved indbygning
Kompakt 1 HE 19"-kabinet med forkonfektionerede tilslutningsledninger
Høj målenøjagtighed (typisk ± 1 %)
Energieffektivt design, lavt egenforbrug
Akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdier (f.eks. fejlstrøm), med indstillingsmulighed
Integreret GbE-grænseflade med webserver til autonom drift uden yderligere komponenter
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
General colour
RAL 9005
Farve
RAL 9005
Valgmuligheder
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Nom. effekt
3,7 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE-stik/kobling
Faser per forsyning
1~
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Direktiver
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 144 mm
Dybde: 44 mm
Snitflader
Fuldredundant ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
USB 2.0-port (USB-A) til massekonfiguration, firmwareopdatering og datalogging
CAN-bus-interface (RJ45) til maks. 16 rumfølere
Serielt interface RS232 (RJ12) til LTE-unit, Scripting, CLI
Anvendelse af egne certifikater/TLS 1.2
E-mailafsendelse ved alarm (SMTP)
Brugeradministration inkl. rettighedsstyring
LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse
Syslog-server-tilslutning (maks. 2 servere)
Tilslutning indgangskabel (type/længde)
H05VV-F3G2.5, 2 m
Tilslutning afgangskabel (type/længde)
H05VV-F3G2.5, 1,2 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,1 kg
Bruttovægt
3,34 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177948488
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Godkendelser
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Datablade
Technical details 2
Teknik i detaljer
Software
Software