PSM Zero-U-Space

Artikelnummer: DK 7859.081

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.

Artikelnummer:
DK 7859.081
Produktbeskrivelse
Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprofilet er berøringsbeskyttet opbygget.
Materiale
Aluminiumprofil, natureloxeret
Længde
1.695 mm
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
fast/CEE
Antal
1
Faser per forsyning
3~
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Moduludtag (maks.)
6
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Dimensioner
Længde: 1.695 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
Højde: ≥ 2.000 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
4,3 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning