- Best.-nr.:
 
- DK 7979233
 
- Produktbeskrivelse
 
- High-end-strømfordeling med kompakt design til IT netværks- og server-racks. Med energimåling ved forsyningen eller ved hver enkelt fase. 
 
- Fordele
 
- Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj 
 
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) 
 
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj 
 
- PDU med egenforsyning, ingen ekstern strømforsyning nødvendig 
 
- Målenøjagtighed ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21 
 
- Integreret realtidsur med batteribuffer (maks. 10 år, udskifteligt batteri) 
 
- Integreret elektromagnetisk summer til akustisk alarmering 
 
- Justerbare grænseværdier (advarsel/alarm) for spænding, strøm, effekt 
 
- Driftstimetæller ialt og cyklisk, kan nulstilles 
 
- Strømbesparende design, lavt egenforbrug 
 
- Tekniske data
 
- Display/controllerenhed i PDU-kabinet, kan drejes 180° og udskiftes 
 
- Integreret, fuldredundant strømforsyning, forsyning fra alle faser 
 
- Fejltolerant PDU-strømforsyning redundant via alle faser 
 
- Spænding V, strøm A, frekvens Hz 
 
- Nettoeffekt, aktiv energi, skineffekt, skinenergi 
 
- Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel 
 
- Nullederstrømmåling/måling af ubalanceret belastning 
 
- Sikkerhedsovervågning ved PDU'er med integreret sikring 
 
- Lyst TFT-display 128x128 pixel (RGB) med baggrundsbelysning og strømsparetilstand til visning af effektdata og PDU-basiskonfigurationen 
 
- Positionssensorer til displayrotation og korrekt PDU-visning på hjemmesiden 
 
- Power-LED til visning af spænding 
 
- Materiale
 
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast  
- Leveringsomfang
 
- Inkl. montagematerialer 
 
- Valgmuligheder
 
- Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Reststrømsmåling (type B) pr. forsyning/fase/sikring
Overvågning af overspændingsbeskyttelse, der fås som tilbehør
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Kabinet fås også i andre farver  
- Measurement functions, description
 
- Måling for hver fase eller forsyning 
 
- Kraftfuld CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digital indgang (potentialfri kontakt) 
 
- Ekstra alarmudgang/relæudgang (skiftekontakt) 
 
- Dimensioner
 
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.295 mm  
- Antal stikdåser og type
 
- 18 x Schuko (type F, CEE 7/3) 
 
- Mærkedriftsspænding
 
- 400 V (AC) 
 
- Mærkestrøm (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nom. effekt
 
- 11 kW 
 
- Strømforsyninger
 
- Antal: 1
Faser per forsyning: 3~  
- Længde tilslutningskabel
 
- 3 m 
 
- Tilslutningstype (elektrisk)
 
- CEE 
 
- Snitflader
 
- USB 2.0-port (USB-A) til massekonfiguration, firmwareopdatering og datalogging 
 
- CAN-bus-interface (RJ45) til maks. 16 rumfølere 
 
- Serielt interface RS232 (RJ12) til LTE-unit, Scripting, CLI 
 
- Anvendelse af egne certifikater/TLS 1.2 
 
- E-mailafsendelse ved alarm (SMTP) 
 
- Brugeradministration inkl. rettighedsstyring 
 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory-forbindelse 
 
- Syslog-server-tilslutning (maks. 2 servere) 
 
- Fuldredundant ethernet-interface 10/100/1000 Mbit/s 
 
- Direktiver
 
- EMC-direktiv 2014/30/EU 
 
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU 
 
- Normer
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoller
 
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 og v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB til integration i tredjeparts-DCIM-software 
 
- FTP/SFTP (update/file transfer) 
 
- Driftstemperatur
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
 
- 10...95 % 
 
- Opbevaringstemperatur
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Passer til
 
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm  
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 5,4 kg
 
- Bruttovægt
 
- 5,71 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947733 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
DK PDU metered, kompakt basisstrømfordeler inkl. energimåling pr. fase, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44x1295x70 mm, CEE 7/3: 18 x Schuko