- Best.-nr.:
- DK 7979821
- Udgave
- Udgave 19"
- Produktbeskrivelse
- High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
- Fordele
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
- Strømbesparende design, lavt egenforbrug
- Tekniske data
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
- Kompakte ledningsbeskyttelseskontakter (16 A – Carling-type)
- Product modification
- Minimumbestilling 5 stk.
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Valgmuligheder
- Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.295 mm
- Antal stikdåser og type
- 16 x BS 1363
- Stikdåser
- 16 x BS 1363
- Mærkestrøm (maks.)
- 13 A
- Nom. effekt
- 3 kW
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Storbritannien
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177948624
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PDU UK, metered, kompakt basisstrømfordeler inkl. energimåling pr. udgang, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363