PDU UK, model metered

Best.-nr.: DK 7979823

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).

Best.-nr.:
DK 7979823
Udgave
Udgave 19"
Produktbeskrivelse
High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
Fordele
Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
Strømbesparende design, lavt egenforbrug
Tekniske data
Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
Kompakte ledningsbeskyttelseskontakter (16 A – Carling-type)
Product modification
Minimumbestilling 5 stk.
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Slots: Plast
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder
Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.695 mm
Antal stikdåser og type
16 x BS 1363 / 4 x C19
Stikdåser
16 x BS 1363
4 x C 19
Mærkestrøm (maks.)
32 A
Nom. effekt
7,4 kW
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177948648
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, metered, kompakt basisstrømfordeler inkl. energimåling pr. fase, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19
Godkendelser
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Quick guide
Vejledning
Datablade
Technical details 2
Teknik i detaljer
Visio Shapes
Software
Software