Produktet udløber den: 30. dec. 2024
- Best.-nr.:
- DK 7979616
- Udgave
- Rød
- Produktbeskrivelse
- null
- Fordele
- Integreret måling af strøm (A); aktiv effekt (kW); spænding (V); frekvens (Hz); energi (kWh), fasevinkel (°)
- Målenøjagtighed på ± 2 %
- Tekniske data
- Fejltolerant PDU-strømforsyning redundant via alle faser
- Tilslutningskabel, med stik, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Spænding V, strøm A, frekvens Hz
- LCD-display
- Funktionsmåder
- Energimåling pr. fase eller forsyning
- Materiale
- Aluminium, lakeret, rød, svarende til RAL 3020
Afdækning: Plast PA 6 GF30, sort, svarende til RAL 9005 - Leveringsomfang
- PDU med lokal måling, 32 A, 1-faset, rød
2 holdevinkler - Measurement functions, description
- Måling for hver fase eller forsyning
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 47 mm
Længde: 1.308 mm - Antal stikdåser og type
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Stikdåser
- 24 x C 13
6 x C 19
2-polet med beskyttelseskontakt, sort - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm (maks.)
- 32 A
- Nom. effekt
- 7,4 kW
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -5 °C...60 °C
- Passer til
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,3 kg
- Bruttovægt
- 3,5 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Produktbeskrivelse
- PDU med lokal energimåling, rød udførelse, 24x C13, 6x C19, 2-polet med sikringskontakt, sort, BHD: 44x1308x47 mm
- Dokumentationer
- Vejledning