Stikdåse i aluminiumkanal

Best.-nr.: DK 7240110

Stikdåser i aluminiumkanal, fås i forskellige længder med varierende funktionselementer, variable montagemuligheder.

Best.-nr.:
DK 7240110
Udgave
Uden afbryder
Produktbeskrivelse
Stikdåserne fås i forskellige landespecifikke varianter med varierende funktionselementer. Særlig vægt lægges der på praktisk og universel montage: Med en vinkel, der kan anbringes i fire positioner, sikres variable montagemuligheder. Således kan f.eks. de 482 mm lange stikdåser enten monteres på en 482,6 mm (19"-) profilskinne, på 19"-montagerammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Stikdåselister med en længde på mere end 482 mm kan kun monteres på kabinetrammen. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster. Det gør produktudvælgelsen meget nemmere, sikrer ekstra fleksibilitet og forenkler lagerføringen. Der er også tænkt på kabelføringen af forsyningsledningen; ved montage i 482,6 mm (19")-profil er der tilstrækkelig plads til at føre forsyningsledningen uden knæk mellem stikdåse og profilskinne. Takket være Schuko-udtagenes placering i 45° vinkel er der mulighed for uhindret brug af vinkelstik.
Materiale
Aluminiumprofil, natureloxeret
Stikdåseindsatse: Polykarbonat
Leveringsomfang
Stikdåse
2 montagevinkler
Inkl. montagematerialer
Inkl. tilslutningskabel, uden stik, 2 m, H05VV-F3G1,5
Udgave
Uden afbryder
Stikdåser
3 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensioner
Højde: 44 mm
Dybde: 44 mm
Længde: 262,6 mm
Længde tilslutningskabel
2 m
Tilslutningskabel (type)
H05VV-F3G1,5
Montagemål
232,5 mm
Tolerance montagemål
± 25 mm
Mærkedriftsspænding
250 V AC, 50 Hz
Mærkespænding
250 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Tilslutningstype (elektrisk)
Ledningstyller
Indbygningsmuligheder
Komponenter med 25 mm hulmønster
Skabsramme
Bemærk
En laststrømsreserve til forebyggelse af fejludløsninger som følge af indkoblingsstrømspidser tilrådes afhængigt af anvendelsesformålet
Variabel montageafstand i trin på 25 mm, her er angivet afstanden fra hulcenter til hulcenter på montagevinklen
Normer
DIN 49 440-1
Farve stikdåsepotte
grå
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,574 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177255272
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 3-way, 250 V, 16 A, LHD: 262,6x44x44 mm, Uden afbryder
Godkendelser
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Datablade
Teknisk systemhåndbog