- Best.-nr.:
- DK 7000630
- Produktbeskrivelse
- Stikdåse 8-dobbelt udtag til Schuko-stik (type F, CEE 7/4). Stikdåsen kan monteres lodret på skabsrammen eller i den bageste 482,6 mm (19")-profil. I 482,6 mm (19")-profilen kræves der mere plads end 2 HE. Udtagene er placeret i en vinkel på 45°, således at også vinklede stik let kan isættes. Tilslutningskablet er udlagt i en klemskakt på stikdåsen. Klemskakten er udstyret med en separat afdækning og har eksterne klemmer til en separat potentialudligning.
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- Tilslutningskabler
Montageskruer
2 stjerneskiver
Clipsmøtrikker M6, ledende
Møtrikker
- Udgave
- Uden afbryder
- Stikdåser
- 8 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Længde tilslutningskabel
- 2 m
- Tilslutningskabel (type)
- H05VV-F3G1,5 med ledningstyller
- Mærkedriftsspænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Mærkespænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Ledningstyller
- Indbygningsmuligheder
- TE 7000, bageste 482,6 mm (19") profil (> 2 HE)
- TE 7000, lodret i ramme
- Farve stikdåsepotte
- Sort
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,92 kg
- Bruttovægt
- 1,026 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK-TS Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 8-way, 230 V, 16 A, LHD: